Dlouholeté zkušenosti s aplikacemi spolu s osvědčeným elektronickým hardwarem, flexibilním softwarem a telematikou – to je základ digitální transformace a nabídka partnerství se společnou vizí digitální budoucnosti! Získejte snadný přístup k vyšší produktivitě, efektivitě a automatizaci s digitálními aplikačními řešeními Bosch Rexroth: Náš otevřený, snadno přístupný a škálovatelný ekosystém pro mobilní aplikace. Be digital. Be better. Be BODAS.
Zrušit
Přijmout
myBODAS
Portál myBODAS je vašimi dveřmi do digitálního světa ekosystému BODAS: Je to vaše ústřední místo pro kontakt s portfoliem mobilní elektroniky společnosti Bosch Rexroth. Najdete zde aktuální informace a dokumentaci k vašim produktům stejně jako podporu pro vývoj aplikací a nových funkcí strojů. Staňte se součástí komunity myBODAS a zaregistrujte se nyní! Udělejte první kroky s easyConfig!
Modulární řešení přímé konektivity pro přenos dat z mobilního zařízení do systému. Nezávazné a volitelné služby sestávající ze správy zařízení, řízení dat a aplikací připravených k použití pro správu vozového parku, stav vozidla, služeb výzkumu a vývoje a pracovních postupů při provozu vozidla.
ZJISTĚTE VÍCE
ZJISTĚTE VÍCE
Standardní aplikační software pro stroje založený na hardwaru BODAS. je dokonale sladěn s hydraulikou Rexroth a dohromady umožňují ideální řízení stroje. A to včetně nástrojů pro programování, parametrizaci a diagnostiku hardwaru BODAS.
ZJISTĚTE VÍCE
ZJISTĚTE VÍCE
Otevřená, škálovatelná a volně přístupná platforma mobilní elektroniky sestávající z řídicích jednotek, zařízení pro připojení, senzorů a rozhraní člověk-stroj (ovládací páky, displeje, pedály) pro mobilní stroje. Jednotlivé hardwarové komponenty BODAS jsou volně programovatelné a připravené pro BODAS Connect.
ZJISTĚTE VÍCE
ZJISTĚTE VÍCE
Prospekt BODAS
Stáhněte si prospekt s přehledem všech výhod.
KE STAŽENÍ
KE STAŽENÍ
Ukázková videa systému BODAS
Společnost Bosch Rexroth podporuje digitální transformaci mobilních pracovních strojů pomocí systému BODAS, včetně řešení IoT, softwaru a mobilního elektronického hardwaru pro terénní vozidla.
PŘEHRÁT VIDEA NA YOUTUBE
VAŠE VÝHODY
Vše na jednom místě
BODAS je ucelený ekosystém – od řešení IoT až po software a elektronický hardware pro terénní vozidla – běžně dostupný, aby pokryl vaše potřeby v oblasti pohonu a řízení.
Otevřenost a modularita
Vyberte si vše, co potřebujete – můžete si integrovat celý náš ekosystém BODAS nebo si vybrat jen jeho části. Kombinujte produkty BODAS podle svých potřeb a požadavků.
Funkční bezpečnost
Díky vysoké flexibilitě a snadnému použití je BODAS připraven splnit nejmodernější požadavky týkající se směrnic pro strojní zařízení a funkční bezpečnost až do PL_d podle norem ISO 13849 a ISO 19014, stejně jako AgPL_d podle normy ISO 25119.
Kybernetická bezpečnost
BODAS díky integraci a využití bezpečnostních řešení pro automobilový průmysl řeší všechny aspekty pro dosažení bezpečného řízení mobilních strojů a je odolný proti kybernetickým útokům.
Konektivita
Flexibilní přímá konektivita včetně správy zařízení, řízení dat a aplikací na základě Bosch IoT Suite
Technické know-how Bosch
Díky špičkové kvalitě a technologii Bosch pro automobilový průmysl nabízí BODAS vynikající portfolio navržené a specifikované společností Bosch Rexroth, tak aby splňovalo požadavky trhu s mobilními stroji.
Nejnovější články na blogu
Na našem blogu najdete postřehy, cenné informace a příběhy o úspěšném nasazení řešení MOBILE pro terénní techniku.